Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2766 € - 0,2906 € | 1785 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Amarillo
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicona
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,0785 € - 0,0826 € | 48898 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 3,8835 € - 4,088 € | 22 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 12,0551 € - 12,6906 € | 24 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Negro
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,2873 € - 0,3024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.406 in
10.3 mm
|
Negro
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2841 € - 0,2992 € | 6780 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Negro
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 1,2044 € - 1,2679 € | 1100 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
Azul
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
2
|
||
| 0,2612 € - 0,275 € | 2549 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Rojo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicona
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 4,146 € - 4,3646 € | 464 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 4,6014 € - 4,8435 € | 5742 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Azul
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,453 € - 0,4767 € | 1834 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Morado
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicona
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,272 € - 0,2863 € | 98 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
0.5 in
12.7 mm
|
GTP
|
2 in
50.8 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,207 € - 0,2179 € | 41998 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,5048 € - 0,5311 € | 4299 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1968 € - 1,2593 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.72 in
18.3 mm
|
Natural
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 5,4011 € - 5,6851 € | 386 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Natural
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicona
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 15,6502 € - 16,468 € | 317 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicona
|
1.374 in
34.9 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 10,3115 € - 10,8603 € | 29 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 3,0135 € - 3,3484 € | 700 En stock |
1.187 in
30.15 mm
|
Natural
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silicona
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con lengüeta
|
1
|
||
| 4,7314 € - 4,7314 € | 700 En stock |
1.625 in
41.28 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicona
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con lengüeta
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar