Menu Search

Tapones ahusados para altas temperaturas

En stock

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
163 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color d2 Material H Pestaña del dedo Tipo Compra
0,2923 € - 0,6462 € 3375 En stock
7.0 mm
Negro
14.2 mm
GTP
32.5 mm
Sin lengüeta
4
0,2436 € - 0,2563 € 13301 En stock
4.8 mm
Amarillo
8.7 mm
Silicona
15.9 mm
2
7,6852 € - 8,0941 € Solicite el plazo de entrega aquí
61.9 mm
Negro
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
0,5209 € - 0,5489 € 10695 En stock
19.1 mm
Negro
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,2228 € - 1,2872 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.0 mm
Negro
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,9288 € - 0,9773 € 2612 En stock
23.8 mm
Negro
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4953 € - 0,5213 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
Naranja
12.7 mm
Silicona
50.8 mm
2
2,6265 € - 2,7641 € 1029 En stock
50.0 mm
Negro
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
1,6242 € - 1,7092 € 2112 En stock
31.8 mm
Negro
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0675 € - 0,071 € 84946 En stock
0.6 mm
Negro
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
2,2334 € - 2,3507 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Negro
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1502 € - 0,1581 € 43207 En stock
6.4 mm
Negro
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,172 € - 0,181 € 556 En stock
1.6 mm
Azul
4.8 mm
Silicona
19.1 mm
2
0,5004 € - 0,5274 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Morado
16.7 mm
Silicona
25.4 mm
2
5,6724 € - 5,9737 € 1900 En stock
27.0 mm
Amarillo
34.0 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
2,1246 € - 2,2366 € 215 En stock
37.3 mm
Negro
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1222 € - 0,1286 € 41614 En stock
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
1,5155 € - 1,595 € 894 En stock
36.0 mm
Negro
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
9,8702 € - 10,3869 € 1 En stock
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
6
0,2421 € - 0,255 € 25609 En stock
6.2 mm
Amarillo
9.2 mm
Silicona
12.8 mm
2
  • de 9
Tapón de enmascaramiento ahusado 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm GTP Negro

10241479

Rango de precios
0,6462 € - 0,2923 €

Niveles de existencias
3375 En stock
Atributos
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    GTP
Tapón de enmascaramiento ahusado 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicona Amarillo

10288627

Rango de precios
0,2563 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
13301 En stock
Atributos
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Negro

10249628

Rango de precios
8,0941 € - 7,6852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Negro

10249468

Rango de precios
0,5489 € - 0,5209 €

Niveles de existencias
10695 En stock
Atributos
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Negro

10249666

Rango de precios
1,2872 € - 1,2228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249482

Rango de precios
0,9773 € - 0,9288 €

Niveles de existencias
2612 En stock
Atributos
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicona Naranja

10293249

Rango de precios
0,5213 € - 0,4953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Negro

10249703

Rango de precios
2,7641 € - 2,6265 €

Niveles de existencias
1029 En stock
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249512

Rango de precios
1,7092 € - 1,6242 €

Niveles de existencias
2112 En stock
Atributos
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapones ahusados 0.6 mm 2.0 mm EPDM Negro

10287606

Rango de precios
0,071 € - 0,0675 €

Niveles de existencias
84946 En stock
Atributos
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento ahusado 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249550

Rango de precios
2,3507 € - 2,2334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249369

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
43207 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicona Azul

10288580

Rango de precios
0,181 € - 0,172 €

Niveles de existencias
556 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicona Morado

10293287

Rango de precios
0,5274 € - 0,5004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicona Amarillo

10192245

Rango de precios
5,9737 € - 5,6724 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249543

Rango de precios
2,2366 € - 2,1246 €

Niveles de existencias
215 En stock
Atributos
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10192160

Rango de precios
0,1286 € - 0,1222 €

Niveles de existencias
41614 En stock
Atributos
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Negro

10249673

Rango de precios
1,595 € - 1,5155 €

Niveles de existencias
894 En stock
Atributos
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicona Natural

10293218

Rango de precios
10,3869 € - 9,8702 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicona Amarillo

10288641

Rango de precios
0,255 € - 0,2421 €

Niveles de existencias
25609 En stock
Atributos
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF