Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5998 € - 2,7369 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.406 in
35.7 mm
|
Natural
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,4201 € - 3,5993 € | 5 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3547 € - 0,3736 € | 65670 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Negro
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,8997 € - 0,9462 € | 56 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3691 € - 0,389 € | 3311 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3547 € - 0,3736 € | 2179 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Negro
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2652 € - 0,2796 € | 2281 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,2431 € - 0,2564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,357 € - 0,3758 € | 15857 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Negro
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0827 € - 0,0872 € | 69958 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1212 € - 0,1275 € | 7780 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0652 € - 0,0686 € | 14734 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0274 € - 0,0288 € | 3372 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 6,4113 € - 6,7431 € | 550 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 18,5159 € - 19,488 € | 90 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
Verde
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,2793 € - 0,2941 € | 98 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
0.5 in
12.7 mm
|
GTP
|
2 in
50.8 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,2682 € - 0,2824 € | 16549 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Rojo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicona
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,3002 € - 0,6637 € | 3375 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.559 in
14.2 mm
|
GTP
|
1.28 in
32.5 mm
|
Sin lengüeta
|
4
|
||
| 0,2196 € - 0,2312 € | 2484 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
GTP
|
1.252 in
31.8 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 1,8625 € - 1,9609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar