Menu Search

Tapón con lengüeta central 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR Verde

Referencia de Essentra:

20747886

Número de pieza del fabricante:

20747886

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1247 €
2500 + 0,1122 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

62,35 €

500 x 0,1247 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 12.0 mm
d2 25.5 mm
d1 22.5 mm
Medida de la rosca GAS 3/4"
Color Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros