Menu Search

Tapón con lengüeta central 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Verde

Referencia de Essentra:

20747770

Número de pieza del fabricante:

20747770

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,078 €
5000 + 0,0702 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

78,00 €

1000 x 0,078 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 9.5 mm
d2 12.5 mm
d1 10.5 mm
Medida de la rosca GAS 1/4"
Color Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros