10204108
13-W
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 700 - 6999 | 0,1622 € |
| 7000 - 34999 | 0,0772 € |
| 35000 + | 0,0733 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 22.2 mm |
|---|---|
| D | 0.874 in |
| d1 | 0.476 in |
| d1 | 12.1 mm |
| d2 | 13.9 mm |
| d2 | 0.547 in |
| d3 | 0.409 in |
| d3 | 10.4 mm |
| d4 | 0.484 in |
| d4 | 12.3 mm |
| h | 0.5 in |
| h | 12.7 mm |
| Color | Azul |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 3 |
| Código de material | 3926909790 |
| Material | PEBD |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar