Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tapas para bridas SAE se utilizan principalmente en aplicaciones hidráulicas y neumáticas. Son capuchones protectores para usar con aplicaciones SAE PSI 3000 y 6000. Proporcionan la máxima protección para los extremos de soldadura de tope en válvulas, bombas e intercambiadores de calor. No se agrietarán ni desprenderán y eliminan la necesidad de madera contrachapada, aglomerado y fijaciones.
Ahorran trabajo en el montaje porque se encajan fácilmente a presión a mano. El diseño especial de ángulo invertido se adapta al ángulo de la soldadura de tope y cubre o protege por completo el extremo durante el transporte y almacenamiento.
Fabricados en polietileno de baja densidad (PEBD) con dos opciones de color disponibles. La opción natural está diseñada para proteger superficies de acoplamiento de bridas. El material traslúcido permite que la junta tórica permanezca visible, al tiempo que proporciona protección segura por medio de un nervio de fijación interno. La opción roja es ideal para la boquilla de las bridas SAE. Cubre un rango de temperatura de un mínimo de -30 ºC y un máximo de +50 ºC.
Material: PEBD Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | D | Índice de presión de clase (todos) | h | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,214 € - 0,4731 € | 5700 En stock |
Natural
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
| 0,6782 € - 1,4995 € | 2844 En stock |
Natural
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
| 0,2112 € - 0,467 € | 1750 En stock |
Natural
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
| 0,3238 € - 0,7158 € | 6460 En stock |
Natural
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
| 0,3683 € - 0,8142 € | 3424 En stock |
Natural
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
| 0,4451 € - 0,4685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
| 0,8709 € - 0,9167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 0,1737 € - 0,384 € | 3600 En stock |
Natural
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
| 0,7603 € - 0,8003 € | 250 En stock |
Rojo
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
| 1,3886 € - 3,0695 € | 275 En stock |
Natural
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
| 10100318 | 0,3186 € - 0,7045 € | 7300 En stock |
Rojo
|
1.996 in
50.7 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1
|
|
| 0,3016 € - 0,6664 € | 11200 En stock |
Rojo
|
1.874 in
47.6 mm
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1
|
||
| 0,2636 € - 0,5817 € | 45600 En stock |
Rojo
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
| 0,4199 € - 0,9287 € | 17090 En stock |
Rojo
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1
|
||
| 0,4834 € - 1,0673 € | 6950 En stock |
Rojo
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 1,1635 € - 2,573 € | 16725 En stock |
Rojo
|
1.626 in
41.3 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
| 0,3887 € - 0,8584 € | 7140 En stock |
Rojo
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1
|
||
| 0,3385 € - 0,7478 € | 3420 En stock |
Rojo
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
1
|
||
| 0,2437 € - 0,5384 € | 2650 En stock |
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar