Menu Search

Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10263099

Número de pieza del fabricante:

467063

1330 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1922 €
2500 + 0,1827 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

96,10 €

500 x 0,1922 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 24.0 mm
SW2 26.3 mm
D 27.5 mm
H 15.5 mm
h 13.5 mm
Estándar de rosca UNF
Medida de la rosca 7/8-18 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros