10262962
467049
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,5681 € |
| 500 + | 0,5394 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 1.535 in |
|---|---|
| SW1 | 39.0 mm |
| SW2 | 42.8 mm |
| SW2 | 1.685 in |
| D | 1.752 in |
| D | 44.5 mm |
| H | 0.709 in |
| H | 18.0 mm |
| h | 16.0 mm |
| h | 0.63 in |
| Estándar de rosca | Métrica |
| Medida de la rosca | M36 x 2 |
| Color | Amarillo |
| Material completo | Polietileno de alta densidad |
| Material de la arandela | Goma de neopreno |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar