Menu Search

Capuchón protector con rosca Rosca BSP 3/4 PEAD Amarillo

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 3/4 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Referencia de Essentra:

10337141

Número de pieza del fabricante:

1258286

50771 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,3005 €
1250 + 0,2854 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

75,13 €

250 x 0,3005 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 28.0 mm
SW2 30.7 mm
D 32.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Estándar de rosca Rosca BSP
Medida de la rosca 3/4
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3923509000

El producto 1258286 reemplaza:

Capuchón protector con rosca Rosca BSP 3/4 PEAD Amarillo
Referencia de Essentra: 10417904
Número de pieza del fabricante: 467079

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros