Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Material | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0441 € - 0,0977 € | 12000 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0522 € - 0,1155 € | 17600 En stock |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0462 € - 0,1023 € | 5500 En stock |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0543 € - 0,1201 € | 16400 En stock |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,103 € - 0,2276 € | 13500 En stock |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0664 € - 0,1468 € | 13100 En stock |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 10256121 | 0,0624 € - 0,1379 € | 5000 En stock |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
|
| 0,0725 € - 0,1604 € | 29800 En stock |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0586 € - 0,1296 € | 19200 En stock |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0483 € - 0,1069 € | 90000 En stock |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0806 € - 0,1782 € | 13800 En stock |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,1077 € - 0,1676 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Azul
|
TPE
|
Métrica
|
||
| 0,036 € - 0,0561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Azul
|
TPE
|
Métrica
|
||
| 0,0851 € - 0,1323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0451 € - 0,0701 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,028 € - 0,0436 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
Métrica
|
||
| 0,1083 € - 0,1685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0267 € - 0,0416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
Métrica
|
||
| 0,0182 € - 0,0284 € | 5000 En stock |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0739 € - 0,115 € | 3600 En stock |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar