Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
8,4202 € - 8,8644 € 208 En stock
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
32,0622 € - 33,7336 € 13 En stock
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
34,7173 € - 36,5579 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
102,121 € - 107,4947 € 14 En stock
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
241,4769 € - 254,1917 € Solicite el plazo de entrega aquí
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
18,7366 € - 19,7204 € 49 En stock
340.0 mm
DN 200
24.0 mm
35,7328 € - 37,6157 € 7 En stock
343.0 mm
8"
33.0 mm
57,2169 € - 60,2211 € 7 En stock
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
22,4996 € - 23,6738 € 199 En stock
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
31,6497 € - 33,321 € 28 En stock
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
18,6915 € - 19,6753 € Solicite el plazo de entrega aquí
95.0 mm
DN 15
12.0 mm
16
  • de 8
Tapas para Bridas 254.0 mm 23.9 mm PE Amarillo

10239001

Rango de precios
8,8644 € - 8,4202 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 160.0 mm 11.0 mm PE Amarillo

10232682

Rango de precios
33,7336 € - 32,0622 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 65
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 150.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10239315

Rango de precios
36,5579 € - 34,7173 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 40
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 787.4 mm 101.6 mm PE Amarillo

10239070

Rango de precios
107,4947 € - 102,121 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 1041.4 mm 139.7 mm PE Amarillo

10239117

Rango de precios
254,1917 € - 241,4769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 340.0 mm 24.0 mm PE Amarillo

10239384

Rango de precios
19,7204 € - 18,7366 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • d
    340.0 mm
  • h
    24.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 343.0 mm 33.0 mm PE Amarillo

10239421

Rango de precios
37,6157 € - 35,7328 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Referencia
    ANSI
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 540.0 mm 18.0 mm PE Amarillo

10239278

Rango de precios
60,2211 € - 57,2169 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 400
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 375.0 mm 19.0 mm PE Amarillo

10239193

Rango de precios
23,6738 € - 22,4996 €

Niveles de existencias
199 En stock
Atributos
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 440.0 mm 18.0 mm PE Amarillo

10239230

Rango de precios
33,321 € - 31,6497 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 300
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 95.0 mm 12.0 mm PE Amarillo

10239155

Rango de precios
19,6753 € - 18,6915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    95.0 mm
  • h
    12.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 15
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN