Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Tamaño nominal de la tubería | h | Índice de presión de clase | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,5695 € - 65,8593 € | 11 En stock |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 2,7926 € - 2,9407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 8,5471 € - 10,9801 € | 470 En stock |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 5,1727 € - 5,4371 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
| 57,5978 € - 60,6337 € | 6 En stock |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 61,2366 € - 64,4629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 7,2883 € - 7,6691 € | 88 En stock |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
| 10,2502 € - 10,7897 € | 76 En stock |
14 in
355.6 mm
|
6"
|
1.882 in
47.8 mm
|
600
|
||
| 56,4765 € - 59,4489 € | 53 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 67,9114 € - 71,4868 € | 35 En stock |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 35,7222 € - 37,6051 € | 334 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 18,7366 € - 19,7204 € | 49 En stock |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 5,9766 € - 6,294 € | 43 En stock |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| 10233399 | 98,8312 € - 104,025 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.378 in
670.0 mm
|
DN 500
|
0.945 in
24.0 mm
|
10
|
|
| 35,7328 € - 37,6157 € | 7 En stock |
13.504 in
343.0 mm
|
8"
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 69,3818 € - 73,0418 € | 13 En stock |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 110,118 € - 115,9148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 9,8588 € - 10,3665 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 33,2047 € - 34,95 € | 520 En stock |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 65,3621 € - 68,80 € | 80 En stock |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar