Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
13,5082 € - 14,2275 € 40 En stock
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
56,9525 € - 59,9461 € 37 En stock
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
241,4769 € - 254,1917 € Solicite el plazo de entrega aquí
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
102,121 € - 107,4947 € 14 En stock
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
88,3906 € - 93,045 € 27 En stock
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
66,7161 € - 70,2174 € 18 En stock
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
33,1306 € - 34,876 € 39 En stock
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
5,9555 € - 6,2728 € 11 En stock
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
32,2738 € - 33,9769 € 9 En stock
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
51,6211 € - 54,3397 € 15 En stock
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
30,8775 € - 32,4959 € 20 En stock
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
2,7926 € - 2,9407 € Solicite el plazo de entrega aquí
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
8,5471 € - 10,9801 € 1460 En stock
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
2,7397 € - 2,8878 € 541 En stock
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
65,3092 € - 68,7471 € 12 En stock
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
7,6268 € - 8,0394 € 184 En stock
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
67,9114 € - 71,4868 € 35 En stock
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
4,9188 € - 5,1833 € 248 En stock
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
32,0622 € - 33,7336 € 13 En stock
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
47,411 € - 49,9075 € 568 En stock
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
  • de 8
Tapas para Bridas 285.0 mm 24.0 mm PE Amarillo

10239360

Rango de precios
14,2275 € - 13,5082 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 150
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 445.0 mm 30.0 mm PE Amarillo

10239407

Rango de precios
59,9461 € - 56,9525 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 300
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 1041.4 mm 139.7 mm PE Amarillo

10239117

Rango de precios
254,1917 € - 241,4769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 787.4 mm 101.6 mm PE Amarillo

10239070

Rango de precios
107,4947 € - 102,121 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 551.0 mm 111.0 mm PE Amarillo

10239452

Rango de precios
93,045 € - 88,3906 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    2500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 603.3 mm 69.9 mm PE Amarillo

10239032

Rango de precios
70,2174 € - 66,7161 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    14"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 479.0 mm 93.0 mm PE Amarillo

10239445

Rango de precios
34,876 € - 33,1306 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 270.0 mm 51.5 mm PE Amarillo

10239414

Rango de precios
6,2728 € - 5,9555 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 419.1 mm 55.6 mm PE Amarillo

10232897

Rango de precios
33,9769 € - 32,2738 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 609.6 mm 79.2 mm PE Amarillo

10233306

Rango de precios
54,3397 € - 51,6211 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 405.0 mm 23.0 mm PE Amarillo

10233344

Rango de precios
32,4959 € - 30,8775 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 149.3 mm 28.4 mm PE Amarillo

10231777

Rango de precios
2,9407 € - 2,7926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 320.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231852

Rango de precios
10,9801 € - 8,5471 €

Niveles de existencias
1460 En stock
Atributos
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 124.0 mm 17.5 mm PE Amarillo

10231890

Rango de precios
2,8878 € - 2,7397 €

Niveles de existencias
541 En stock
Atributos
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 620.0 mm 36.0 mm PE Amarillo

10232774

Rango de precios
68,7471 € - 65,3092 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 400
  • Índice de presión de clase
    25
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 292.1 mm 44.4 mm PE Amarillo

10232859

Rango de precios
8,0394 € - 7,6268 €

Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 265.0 mm 15.0 mm PE Amarillo

10232750

Rango de precios
71,4868 € - 67,9114 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 150
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 209.5 mm 31.8 mm PE Amarillo

10232835

Rango de precios
5,1833 € - 4,9188 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 160.0 mm 11.0 mm PE Amarillo

10232682

Rango de precios
33,7336 € - 32,0622 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 65
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 210.0 mm 13.0 mm PE Amarillo

10232729

Rango de precios
49,9075 € - 47,411 €

Niveles de existencias
568 En stock
Atributos
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 100
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN