Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Tamaño nominal de la tubería | h | Índice de presión de clase | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5082 € - 14,2275 € | 40 En stock |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 56,9525 € - 59,9461 € | 37 En stock |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 241,4769 € - 254,1917 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 102,121 € - 107,4947 € | 14 En stock |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 88,3906 € - 93,045 € | 27 En stock |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 66,7161 € - 70,2174 € | 18 En stock |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 33,1306 € - 34,876 € | 39 En stock |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 5,9555 € - 6,2728 € | 11 En stock |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 32,2738 € - 33,9769 € | 9 En stock |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 51,6211 € - 54,3397 € | 15 En stock |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 30,8775 € - 32,4959 € | 20 En stock |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 2,7926 € - 2,9407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 8,5471 € - 10,9801 € | 1460 En stock |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 2,7397 € - 2,8878 € | 541 En stock |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 65,3092 € - 68,7471 € | 12 En stock |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 7,6268 € - 8,0394 € | 184 En stock |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 67,9114 € - 71,4868 € | 35 En stock |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 4,9188 € - 5,1833 € | 248 En stock |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 32,0622 € - 33,7336 € | 13 En stock |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 47,411 € - 49,9075 € | 568 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar