Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Tamaño nominal de la tubería | h | Índice de presión de clase | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,678 € - 28,0743 € | 659 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 3,0042 € - 3,1629 € | 137 En stock |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
600
|
||
| 3,4908 € - 3,6706 € | 208 En stock |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
||
| 22,2034 € - 23,3776 € | 34 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
||
| 2,5158 € - 5,5616 € | 1197 En stock |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 1,2745 € - 2,8175 € | 300 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 50,8595 € - 53,5358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 2,3907 € - 2,5176 € | 48 En stock |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| 123,5734 € - 130,0789 € | 9 En stock |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 37,8484 € - 39,8371 € | 42 En stock |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 24,4566 € - 25,7365 € | 5 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 19,7493 € - 20,7965 € | 31 En stock |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 104,8607 € - 110,3825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
| 4,464 € - 4,6967 € | 18 En stock |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 22,2881 € - 23,4516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 39,0755 € - 41,1277 € | 87 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 28,1695 € - 29,6504 € | 18 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| 2,5282 € - 2,6657 € | 54 En stock |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 1,3514 € - 2,9868 € | 193 En stock |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 10,6521 € - 11,2234 € | 19 En stock |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar