Los patines de carga redondos sirven tanto de tapones de protección como de patines. Ideales para aplicaciones de resistencia mediana a alta Protege los suelos de arañazos y daños.
Material: ABS, Nylon, Butirato, PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1632
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Color | Material | OD | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1223 € - 0,2704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Negro
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,2262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13
|
Negro
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1398 € - 0,292 € | 4489 En stock |
18
|
Negro
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1421 € - 0,3141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15
|
Negro
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,126 € - 0,2785 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,2811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14
|
Negro
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,4188 € | 2400 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1236 € - 0,1359 € | 3993 En stock |
16
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,3145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,2704 € | 28500 En stock |
18
|
Negro
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,118 € - 0,2609 € | 3500 En stock |
20
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1323 € - 0,2609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1503 € - 0,1653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2233 € - 0,4936 € | 1602 En stock |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2666 € - 0,5894 € | 900 En stock |
16
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2666 € - 0,5894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,2085 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
Negro
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2666 € - 0,5894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2774 € - 0,6132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar