Los patines de carga redondos sirven tanto de tapones de protección como de patines. Ideales para aplicaciones de resistencia mediana a alta Protege los suelos de arañazos y daños.
Material: ABS, Nylon, Butirato, PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1632
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Color | Material | OD | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1177 € - 0,2602 € | 5400 En stock |
19
|
Negro
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1333 € - 0,2946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21
|
Negro
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,132 € - 0,2919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22
|
Negro
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1761 € - 0,3631 € | 3500 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1126 € - 0,219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19
|
Negro
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | 2520 En stock |
16
|
Negro
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1463 € - 0,3234 € | 2520 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2807 € - 0,6206 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
Negro
|
PEBD
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1973 € - 0,4363 € | 3600 En stock |
16
|
Negro
|
Butirato
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1709 € - 0,3779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13
|
Negro
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,2999 € | 4050 En stock |
18
|
Negro
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1945 € - 0,4301 € | 2400 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,3994 € | 2250 En stock |
11
|
Negro
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1359 € - 0,2679 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1544 € - 0,1698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1446 € - 0,2805 € | 3150 En stock |
18
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2626 € - 0,5807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Negro
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1269 € - 0,1396 € | 3600 En stock |
16
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,507 € | 1600 En stock |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | 900 En stock |
16
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar