Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los patines de carga redondos sirven tanto de tapones de protección como de patines. Ideales para aplicaciones de resistencia mediana a alta Protege los suelos de arañazos y daños.
Material: ABS, Nylon, Butirato, PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1632
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Color | Material | OD | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1256 € - 0,2777 € | 28500 En stock |
18
|
Negro
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,157 € - 0,3472 € | 9000 En stock |
19
|
Negro
|
PEAD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,3195 € | 10400 En stock |
12
|
Negro
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1391 € - 0,286 € | 13300 En stock |
16
|
Negro
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1294 € - 0,286 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
Negro
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1987 € - 0,4393 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14
|
Negro
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19
|
Negro
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1761 € - 0,3631 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14
|
Negro
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1126 € - 0,219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19
|
Negro
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1359 € - 0,3005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1485 € | 6300 En stock |
17
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12
|
Negro
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19
|
Negro
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,20 € - 0,4423 € | 1380 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,507 € | 800 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2849 € - 0,6298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,2602 € | 5400 En stock |
19
|
Negro
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1333 € - 0,2946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21
|
Negro
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar