Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los patines de carga redondos sirven tanto de tapones de protección como de patines. Ideales para aplicaciones de resistencia mediana a alta Protege los suelos de arañazos y daños.
Material: ABS, Nylon, Butirato, PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1632
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Color | Material | OD | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1403 € - 0,3103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19
|
Negro
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12
|
Negro
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1485 € | 6300 En stock |
17
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,20 € - 0,4423 € | 1380 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,507 € | 800 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2919 € - 0,6452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3197 € - 0,7067 € | 1615 En stock |
18
|
Negro
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,5069 € | 1280 En stock |
20
|
Negro
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4114 € - 0,9094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
Butirato
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,417 € - 0,9218 € | 1120 En stock |
16
|
Negro
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2919 € - 0,6452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Negro
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,3288 € | 4750 En stock |
12
|
Negro
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,5069 € | 990 En stock |
13
|
Negro
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2919 € - 0,6452 € | 990 En stock |
11
|
Negro
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3197 € - 0,7067 € | 1020 En stock |
16
|
Negro
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,5616 € - 1,2418 € | 500 En stock |
13
|
Negro
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 10165638 | 0,2293 € - 0,507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Negro
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar