Los patines de carga redondos sirven tanto de tapones de protección como de patines. Ideales para aplicaciones de resistencia mediana a alta Protege los suelos de arañazos y daños.
Material: ABS, Nylon, Butirato, PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1632
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Color | Material | OD | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3975 € - 0,8788 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
Negro
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12
|
Negro
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19
|
Negro
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,20 € - 0,4423 € | 1380 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,507 € | 800 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3197 € - 0,7067 € | 765 En stock |
11
|
Negro
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,506 € - 1,1185 € | 50 En stock |
18
|
Negro
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2919 € - 0,6452 € | 990 En stock |
11
|
Negro
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,5069 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13
|
Negro
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,5069 € | 1280 En stock |
20
|
Negro
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2919 € - 0,6452 € | 1980 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,3288 € | 4750 En stock |
12
|
Negro
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2919 € - 0,6452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
Negro
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
Negro
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1213 € - 0,2682 € | 13000 En stock |
20
|
Negro
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar