Menu Search

Guardapolvo de fibra Tapafinales Negro

2.5mm ferrule dust cap. The cap is pushed onto the ferrule to provide environmental protection.
Referencia de Essentra:

10312278

Número de pieza del fabricante:

EFA02-52-001

491 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 1,2232 €
2500 + 1,162 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

611,60 €

500 x 1,2232 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de capuchón Ferrule
Color Negro
Material completo Elastómero termoplástico
Altura del capuchón 1.5 mm
Diámetro de la cabeza 7.0 mm
Diámetro interior 3.6 mm
Altura general 9.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros