Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Material d h Tipo Compra
0,2539 € - 0,268 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
0,5403 € - 0,5704 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
0,1224 € - 0,2707 € 12000 En stock
Negro
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,3044 € - 0,6731 € 6000 En stock
Negro
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,0832 € - 0,1839 € 9000 En stock
Blanco
PEBD
18.0 mm
0,1474 € - 0,3261 € 7300 En stock
Blanco
PEBD
25.0 mm
0,0602 € - 0,1331 € 3500 En stock
Negro
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1989 € - 0,2095 € 69702 En stock
Negro
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
0,2016 € - 0,2122 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,2572 € - 0,2701 € 9000 En stock
Negro
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
0,6437 € - 0,6781 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
0,2016 € - 0,2122 € 2392 En stock
Negro
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
0,1989 € - 0,2095 € 1667 En stock
Negro
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
0,1989 € - 0,2095 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
0,3616 € - 0,3799 € 292 En stock
Negro
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,3197 € - 0,3357 € 9 En stock
Negro
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,6587 € - 0,6931 € 3620 En stock
Negro
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,2166 € - 0,2279 € 10 En stock
Negro
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
0,0828 € - 0,183 € 5800 En stock
Blanco
PEBD
20.0 mm
0,8396 € - 0,8827 € 1848 En stock
Blanco
25.4 mm
PEBD
28.0 mm
3
  • de 4
Tapafinales redondos 13.0 mm LDPE - PIR Negro

10116500

Rango de precios
0,268 € - 0,2539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 22.0 mm LDPE - PIR Negro

10116548

Rango de precios
0,5704 € - 0,5403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondo de alta resistencia 28.0 mm 10.0 mm PVC Negro

10257203

Rango de precios
0,2707 € - 0,1224 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondo de alta resistencia 38.0 mm 18.0 mm PVC Negro

10257241

Rango de precios
0,6731 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 18.0 mm PEBD Blanco

10257296

Rango de precios
0,1839 € - 0,0832 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Blanco

10257555

Rango de precios
0,3261 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 15.8 mm LDPE - PIR Negro

10104590

Rango de precios
0,1331 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 4.0 mm LDPE - PIR Negro

10116449

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
69702 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 10.0 mm LDPE - PIR Negro

10116487

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 14.0 mm LDPE - PIR Negro

10116517

Rango de precios
0,2701 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 25.0 mm LDPE - PIR Negro

10116555

Rango de precios
0,6781 € - 0,6437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 3.0 mm LDPE - PIR Negro

10116432

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
2392 En stock
Atributos
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 8.0 mm LDPE - PIR Negro

10116470

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
1667 En stock
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 5.0 mm LDPE - PIR Negro

10116456

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 19.0 mm LDPE - PIR Negro

10116531

Rango de precios
0,3799 € - 0,3616 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 16.0 mm LDPE - PIR Negro

10116524

Rango de precios
0,3357 € - 0,3197 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 28.0 mm LDPE - PIR Negro

10116562

Rango de precios
0,6931 € - 0,6587 €

Niveles de existencias
3620 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 12.0 mm LDPE - PIR Negro

10116494

Rango de precios
0,2279 € - 0,2166 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo
    4
Tapafinales redondos 20.0 mm PEBD Blanco

10307861

Rango de precios
0,183 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 28.0 mm PEBD Blanco

10403013

Rango de precios
0,8827 € - 0,8396 €

Niveles de existencias
1848 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    3