Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Material d h Tipo Compra
0,8623 € - 0,9065 € 1848 En stock
Blanco
25.4 mm
PEBD
28.0 mm
3
0,1543 € - 0,341 € 2750 En stock
Negro
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,0955 € - 0,2111 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0854 € - 0,1889 € 6500 En stock
Negro
PEBD
18.0 mm
0,0594 € - 0,1315 € 10000 En stock
Negro
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,065 € - 0,1355 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1918 € - 0,424 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,5365 € - 1,186 € 5573 En stock
Negro
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,1973 € - 0,4363 € 90 En stock
Negro
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1709 € - 0,3779 € 3800 En stock
Blanco
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,0956 € - 0,2114 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
24.0 mm
PEBD
15.0 mm
20.0 mm
1
0,1367 € - 0,3023 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1751 € - 0,3871 € 11800 En stock
Negro
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,6212 € - 1,3737 € 190 En stock
Negro
PEBD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1312 € - 0,29 € 10600 En stock
Negro
PEBD
25.0 mm
0,51 € - 1,1278 € 700 En stock
Negro
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,0854 € - 0,1889 € 9000 En stock
Blanco
PEBD
18.0 mm
0,2737 € - 0,6052 € 3200 En stock
Negro
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,1514 € - 0,3349 € 7300 En stock
Blanco
PEBD
25.0 mm
0,4086 € - 0,4301 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
25.0 mm
PEBD
26.0 mm
19.0 mm
1
  • de 4
Tapafinales redondos 28.0 mm PEBD Blanco

10403013

Rango de precios
0,9065 € - 0,8623 €

Niveles de existencias
1848 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    3
Tapafinales redondos 19.0 mm LDPE - PIR Negro

10082508

Rango de precios
0,341 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
2750 En stock
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 19.0 mm LDPE - PIR Blanco

10070017

Rango de precios
0,2111 € - 0,0955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 18.0 mm PEBD Negro

10257326

Rango de precios
0,1889 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 12.7 mm LDPE - PIR Negro

10071144

Rango de precios
0,1315 € - 0,0594 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 12.7 mm LDPE - PIR Blanco

10104323

Rango de precios
0,1355 € - 0,065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 28.6 mm LDPE - PIR Blanco

10104583

Rango de precios
0,424 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 44.4 mm LDPE - PIR Negro

10092682

Rango de precios
1,186 € - 0,5365 €

Niveles de existencias
5573 En stock
Atributos
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 28.6 mm LDPE - PIR Negro

10082942

Rango de precios
0,4363 € - 0,1973 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 24.0 mm PEBD Blanco

10246900

Rango de precios
0,3779 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
Tapafinales redondos 15.0 mm PEBD Negro

10246832

Rango de precios
0,2114 € - 0,0956 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 24.0 mm PEBD Negro

10246863

Rango de precios
0,3023 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondo de alta resistencia 31.0 mm 12.0 mm PVC Negro

10257227

Rango de precios
0,3871 € - 0,1751 €

Niveles de existencias
11800 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 50.8 mm PEBD Negro

10093108

Rango de precios
1,3737 € - 0,6212 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Negro

10257272

Rango de precios
0,29 € - 0,1312 €

Niveles de existencias
10600 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 38.1 mm LDPE - PIR Negro

10092705

Rango de precios
1,1278 € - 0,51 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 18.0 mm PEBD Blanco

10257296

Rango de precios
0,1889 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondo de alta resistencia 36.0 mm 16.0 mm PVC Negro

10257210

Rango de precios
0,6052 € - 0,2737 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Blanco

10257555

Rango de precios
0,3349 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 26.0 mm PEBD Blanco

10588352

Rango de precios
0,4301 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco