Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Material d h Tipo Compra
0,093 € - 0,2055 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1461 € - 0,3231 € 4500 En stock
Blanco
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,0579 € - 0,128 € 10000 En stock
Negro
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1921 € - 0,4248 € 90 En stock
Negro
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1204 € - 0,2662 € 6000 En stock
Blanco
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,2977 € - 0,6581 € 24 En stock
Negro
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1224 € - 0,2707 € 10000 En stock
Negro
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,1772 € - 0,3919 € 7350 En stock
Negro
PEBD
28.0 mm
0,6049 € - 1,3376 € 190 En stock
Negro
PEBD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1331 € - 0,2943 € 2000 En stock
Negro
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1664 € - 0,368 € 3800 En stock
Blanco
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,0534 € - 0,1181 € 44000 En stock
Negro
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,1502 € - 0,3321 € 2750 En stock
Negro
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,1867 € - 0,4128 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,0828 € - 0,183 € 5800 En stock
Blanco
PEBD
20.0 mm
0,3044 € - 0,6731 € 6000 En stock
Negro
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,0832 € - 0,1839 € 9000 En stock
Blanco
PEBD
18.0 mm
0,1474 € - 0,3261 € 7300 En stock
Blanco
PEBD
25.0 mm
0,0602 € - 0,1331 € 3500 En stock
Negro
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1989 € - 0,2095 € 69602 En stock
Negro
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
  • de 4
Tapafinales redondos 19.0 mm LDPE - PIR Blanco

10070017

Rango de precios
0,2055 € - 0,093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 25.4 mm LDPE - PIR Blanco

10070055

Rango de precios
0,3231 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 12.7 mm LDPE - PIR Negro

10071144

Rango de precios
0,128 € - 0,0579 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 28.6 mm LDPE - PIR Negro

10082942

Rango de precios
0,4248 € - 0,1921 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 22.2 mm LDPE - PIR Blanco

10069998

Rango de precios
0,2662 € - 0,1204 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 31.7 mm LDPE - PIR Negro

10078716

Rango de precios
0,6581 € - 0,2977 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondo de alta resistencia 28.0 mm 10.0 mm PVC Negro

10257203

Rango de precios
0,2707 € - 0,1224 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 28.0 mm PEBD Negro

10257319

Rango de precios
0,3919 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
7350 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 50.8 mm PEBD Negro

10093108

Rango de precios
1,3376 € - 0,6049 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 24.0 mm PEBD Negro

10246863

Rango de precios
0,2943 € - 0,1331 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 24.0 mm PEBD Blanco

10246900

Rango de precios
0,368 € - 0,1664 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
Tapafinales redondos 11.1 mm LDPE - PIR Negro

10104446

Rango de precios
0,1181 € - 0,0534 €

Niveles de existencias
44000 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 19.0 mm LDPE - PIR Negro

10082508

Rango de precios
0,3321 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
2750 En stock
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 28.6 mm LDPE - PIR Blanco

10104583

Rango de precios
0,4128 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 20.0 mm PEBD Blanco

10307861

Rango de precios
0,183 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondo de alta resistencia 38.0 mm 18.0 mm PVC Negro

10257241

Rango de precios
0,6731 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 18.0 mm PEBD Blanco

10257296

Rango de precios
0,1839 € - 0,0832 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Blanco

10257555

Rango de precios
0,3261 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 15.8 mm LDPE - PIR Negro

10104590

Rango de precios
0,1331 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 4.0 mm LDPE - PIR Negro

10116449

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
69602 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro