Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | H | Material | d | h | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3616 € - 0,3799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
0,6587 € - 0,6931 € | 3620 En stock |
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
0,4046 € - 0,8945 € | 1000 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,1461 € - 0,3231 € | 4500 En stock |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,2977 € - 0,6581 € | 24 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,1204 € - 0,2662 € | 6093 En stock |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,1472 € - 0,2727 € | 250 En stock |
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,0633 € - 0,1319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,0832 € - 0,1839 € | 9248 En stock |
Negro
|
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
0,0928 € - 0,2052 € | 3031 En stock |
Negro
|
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
0,8396 € - 0,8827 € | 1848 En stock |
Blanco
|
1 in
25.4 mm
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
0,1488 € - 0,329 € | 685 En stock |
Blanco
|
0.866 in
22.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,383 € - 0,8467 € | 6000 En stock |
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
0,0871 € - 0,1926 € | 40720 En stock |
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEBD
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,3736 € - 0,8258 € | 54 En stock |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,3979 € - 0,4188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEBD
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
0,1719 € - 0,3799 € | 7622 En stock |
Blanco
|
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
0,1204 € - 0,2662 € | 1039 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,1678 € - 0,371 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEBD
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
1,1233 € - 2,4836 € | 165 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar