Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Material d h Tipo Compra
0,7889 € - 0,8309 € 1674 En stock
Negro
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
0,6931 € - 0,7298 € 1970 En stock
Blanco
23.0 mm
PEBD
25.0 mm
3
0,8395 € - 0,8836 € 829 En stock
Negro
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,5489 € - 0,579 € 2209 En stock
Negro
21.8 mm
PEBD
20.0 mm
3
0,5273 € - 0,5533 € 741 En stock
Blanco
21.8 mm
PEBD
20.0 mm
3
0,8827 € - 0,9298 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
25.7 mm
PEBD
30.0 mm
3
0,9902 € - 1,0429 € 200 En stock
Negro
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
0,6975 € - 0,7339 € 989 En stock
Negro
25.4 mm
PEBD
28.0 mm
3
0,8029 € - 0,8449 € 1000 En stock
Negro
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
0,6566 € - 0,691 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
0,5813 € - 0,6114 € 279 En stock
Negro
23.0 mm
PEBD
25.0 mm
3
0,6027 € - 0,635 € 1300 En stock
Blanco
20.9 mm
PEBD
18.0 mm
3
0,4385 € - 0,4614 € 402 En stock
Negro
20.9 mm
PEBD
18.0 mm
3
0,7836 € - 0,8244 € 1193 En stock
Negro
25.7 mm
PEBD
30.0 mm
3
0,1461 € - 0,3231 € 4500 En stock
Blanco
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,2977 € - 0,6581 € 24 En stock
Negro
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1204 € - 0,2662 € 1000 En stock
Negro
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1204 € - 0,2662 € 6000 En stock
Blanco
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,2016 € - 0,2122 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,3197 € - 0,3357 € 9 En stock
Negro
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
  • de 4
Tapafinales redondo de alta resistencia 12.0 mm PVC Negro

10404300

Rango de precios
0,8309 € - 0,7889 €

Niveles de existencias
1674 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Blanco

10402993

Rango de precios
0,7298 € - 0,6931 €

Niveles de existencias
1970 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    3
Tapafinales redondo de alta resistencia 18.0 mm PVC Negro

10404324

Rango de precios
0,8836 € - 0,8395 €

Niveles de existencias
829 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 20.0 mm PEBD Negro

10402986

Rango de precios
0,579 € - 0,5489 €

Niveles de existencias
2209 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    3
Tapafinales redondos 20.0 mm PEBD Blanco

10402979

Rango de precios
0,5533 € - 0,5273 €

Niveles de existencias
741 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    3
Tapafinales redondos 30.0 mm PEBD Blanco

10403037

Rango de precios
0,9298 € - 0,8827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    3
Tapafinales redondo de alta resistencia 20.0 mm PVC Negro

10404331

Rango de precios
1,0429 € - 0,9902 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 28.0 mm PEBD Negro

10403020

Rango de precios
0,7339 € - 0,6975 €

Niveles de existencias
989 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    3
Tapafinales redondo de alta resistencia 16.0 mm PVC Negro

10404317

Rango de precios
0,8449 € - 0,8029 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondo de alta resistencia 10.0 mm PVC Negro

10404294

Rango de precios
0,691 € - 0,6566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Negro

10403006

Rango de precios
0,6114 € - 0,5813 €

Niveles de existencias
279 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    3
Tapafinales redondos 18.0 mm PEBD Blanco

10402955

Rango de precios
0,635 € - 0,6027 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    3
Tapafinales redondos 18.0 mm PEBD Negro

10402962

Rango de precios
0,4614 € - 0,4385 €

Niveles de existencias
402 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    3
Tapafinales redondos 30.0 mm PEBD Negro

10403044

Rango de precios
0,8244 € - 0,7836 €

Niveles de existencias
1193 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    3
Tapafinales redondos 25.4 mm LDPE - PIR Blanco

10070055

Rango de precios
0,3231 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 31.7 mm LDPE - PIR Negro

10078716

Rango de precios
0,6581 € - 0,2977 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 22.2 mm LDPE - PIR Negro

10070000

Rango de precios
0,2662 € - 0,1204 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 22.2 mm LDPE - PIR Blanco

10069998

Rango de precios
0,2662 € - 0,1204 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 10.0 mm LDPE - PIR Negro

10116487

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 16.0 mm LDPE - PIR Negro

10116524

Rango de precios
0,3357 € - 0,3197 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro