Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | H | Material | d | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1277 € - 0,2824 € | 10600 En stock |
Negro
|
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,1772 € - 0,3919 € | 7350 En stock |
Negro
|
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,1705 € - 0,3769 € | 12000 En stock |
Negro
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,0745 € - 0,1648 € | 4500 En stock |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,0534 € - 0,1181 € | 44000 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,1664 € - 0,368 € | 3800 En stock |
Blanco
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1224 € - 0,2707 € | 10000 En stock |
Negro
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,0828 € - 0,183 € | 5800 En stock |
Blanco
|
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,6049 € - 1,3376 € | 190 En stock |
Negro
|
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,1331 € - 0,2943 € | 2000 En stock |
Negro
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1502 € - 0,3321 € | 2750 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,5224 € - 1,1548 € | 5573 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,1867 € - 0,4128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,3044 € - 0,6731 € | 6000 En stock |
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 0,8396 € - 0,8827 € | 1848 En stock |
Blanco
|
1 in
25.4 mm
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2016 € - 0,2122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,3197 € - 0,3357 € | 9 En stock |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,3616 € - 0,3799 € | 292 En stock |
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
| 0,6587 € - 0,6931 € | 3620 En stock |
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 0,1989 € - 0,2095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar