Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | d | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0395 € - 0,0873 € | 10115 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1186 € - 0,2624 € | 3550 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,1266 € - 0,28 € | 111 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 0,9127 € - 0,9622 € | 50 En stock |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 2,2602 € - 2,3788 € | 392 En stock |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 2,3014 € - 2,4217 € | 100 En stock |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 3,3561 € - 3,5324 € | 209 En stock |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 3,3429 € - 3,5197 € | 50 En stock |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,0462 € - 0,1021 € | 1 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,2506 € - 1,3173 € | 37 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 2,3014 € - 2,4217 € | 36 En stock |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 2,7748 € - 2,921 € | 16 En stock |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,0598 € - 0,1323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,2111 € - 0,222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,2667 € - 0,2807 € | 5400 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,4033 € - 0,4245 € | 5063 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,2556 € - 0,2692 € | 2539 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,3409 € - 0,359 € | 7576 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,5016 € - 0,5296 € | 1788 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,6027 € - 0,635 € | 3290 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar