Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | d | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0405 € - 0,0897 € | 10115 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1301 € - 0,2876 € | 111 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 0,0614 € - 0,1359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0646 € - 0,1428 € | 11000 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1737 € - 0,384 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,1219 € - 0,2694 € | 3550 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,0474 € - 0,1049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0839 € - 0,1856 € | 75680 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,3975 € - 0,8788 € | 45450 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,0415 € - 0,0918 € | 30500 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,1514 € - 0,3349 € | 1400 En stock |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,0326 € - 0,0722 € | 39340 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0681 € - 0,1505 € | 4137 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,1625 € - 0,3594 € | 1031 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,0504 € - 0,1115 € | 224500 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0504 € - 0,1115 € | 27550 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3101 € - 0,6856 € | 3700 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,2808 € - 0,6205 € | 7425 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0273 € - 0,0605 € | 42500 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,40 € - 0,8845 € | 250 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar