Menu Search

Patas planas ajustables 151.0 mm M20 200.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10193136

Número de pieza del fabricante:

1220417

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 93,1296 €
10 + 88,4752 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

186,26 €

2 x 93,1296 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M20
Diámetro de la base 151.0 mm
Longitud de la rosca 200.0 mm
Material de base Acero inoxidable
Tipo de la base Asymmetrical
Base apernable Regular
Color Negro
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros