Menu Search

Pasacables de retención de cable Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Blanco

Este pasacables de retención de cable se inserta a presión en un panel y fija el cable para protegerlo de las fuerzas de tracción. Este pasacables está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10258798

Número de pieza del fabricante:

465775

1122 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,3753 €
2500 + 0,3566 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

187,65 €

500 x 0,3753 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Blanco
Forma de cable compatible Redonda
Material PA
Medida del cable 8.2 - 9.2 mm
Longitud del cabezal 15.9 mm
Grosor máximo del panel 1.6 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros