Menu Search

Pasacables de retención de cable Dual 3,0 - 5,6 mm PA Negro

Este pasacables de retención de cable se inserta a presión en un panel y fija el cable para protegerlo de las fuerzas de tracción. Este pasacables está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10258705

Número de pieza del fabricante:

465724

6007 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1249 €
5000 + 0,1187 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

124,90 €

1000 x 0,1249 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma de cable compatible Dual
Material PA
Medida del cable 3.0 - 5.6 mm
Longitud del cabezal 11.0 mm
Grosor máximo del panel 1.2 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros