10041451
0030030500VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,2701 € |
| 500 + | 0,2572 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M5 |
|---|---|
| Distancia entre llaves | 8.0 mm |
| Distancia entre llaves | 0.315 in |
| Altura general | 0.165 in |
| Altura general | 4.2 mm |
| Color | Natural |
| Material completo | Fluoruro de polivinilideno |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Especificaciones | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403 |
| Estándares | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar