Menu Search

Square Tube Inserts - Metal

En stock

Las conteras metálicas para tubo cuadrado están diseñados para proporcionar una conexión ajustada en un extremo de tubo cuadrado o tubería, antes del acabado. Ayudan a evitar arañazos y daños en las superficies, al tiempo que protegen el tubo de las impurezas durante el montaje.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.

Material: Acero Color: Natural Código De La Serie: SR1554

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA t Compra
1,9321 € - 4,271 € 900 En stock
25.4 mm
1.6 mm
1,8626 € - 4,1174 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
1.6 mm
Contera para tubos 25.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Natural Acero

10162996

Rango de precios
4,271 € - 1,9321 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Material completo
    Acero bajo en carbono
Contera para tubos 22.2 mm 18.0 mm 1.6 mm Natural Acero

10162989

Rango de precios
4,1174 € - 1,8626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Material completo
    Acero bajo en carbono