Menu Search

Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M16 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Referencia de Essentra:

10274200

Número de pieza del fabricante:

493631

15 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 23 47,6332 €
24 - 119 22,6794 €
120 + 21,5476 €
Paquete estándar: 24

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

47,63 €

1 x 47,6332 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 40.0 mm
H 35.0 mm
H1 8.0 mm
Gauge 2.0 mm
Medida de la rosca M16
Máxima capacidad de carga estática 8000 N
Material PA
Material de inserción Acero inoxidable
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros