Menu Search

Spring Washers

En stock

Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0151 € - 0,0159 € 10518 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0208 € - 0,0219 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0395 € - 0,0416 € 2672 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0158 € - 0,0166 € 3217 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0217 € - 0,0229 € 2270 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
2,044 € - 2,1511 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
2,1115 € - 2,2227 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
2,0842 € - 2,1939 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
2,044 € - 2,1511 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
2,3005 € - 2,422 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
2,2057 € - 2,3221 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
2,6661 € - 2,8067 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
1,7592 € - 1,8524 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
1,9492 € - 2,0517 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
19.1 mm
0.6 mm
1,719 € - 1,8091 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,9626 € - 2,0661 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
2,7748 € - 2,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
3,1404 € - 3,3052 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
3,5056 € - 3,6904 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
3,8712 € - 4,0746 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
  • de 7
Arandela abierta 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acero

10240038

Rango de precios
0,0159 € - 0,0151 €

Niveles de existencias
10518 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    5.6 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acero

10240052

Rango de precios
0,0219 € - 0,0208 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acero

10240076

Rango de precios
0,0416 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acero

10240045

Rango de precios
0,0166 € - 0,0158 €

Niveles de existencias
3217 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acero

10240069

Rango de precios
0,0229 € - 0,0217 €

Niveles de existencias
2270 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm Acero al carbono

10443873

Rango de precios
2,1511 € - 2,044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Altura de carga
    0.9 mm
  • Deflexión mínima de carga
    329.20 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 16.2 mm Acero al carbono

10443910

Rango de precios
2,2227 € - 2,1115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    16.2 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Altura de carga
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    444.0 N
Arandela Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acero al carbono

10443958

Rango de precios
2,1939 € - 2,0842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    627.0 N
Arandela Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acero al carbono

10443996

Rango de precios
2,1511 € - 2,044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Altura de carga
    1.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1624.0 N
Arandela Belleville ASTM 8.1 mm 23.8 mm Acero al carbono

10444023

Rango de precios
2,422 € - 2,3005 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    23.8 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    823.0 N
Arandela Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acero al carbono

10444061

Rango de precios
2,3221 € - 2,2057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Altura de carga
    1.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1286.0 N
Arandela Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm Acero al carbono

10444092

Rango de precios
2,8067 € - 2,6661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Diámetro interior
    14.4 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Altura de carga
    1.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1530.0 N
Arandela Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acero al carbono

10443897

Rango de precios
1,8524 € - 1,7592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Altura de carga
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    547.0 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Acero al carbono

10443934

Rango de precios
2,0517 € - 1,9492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.9 mm
  • Deflexión mínima de carga
    289.0 N
Arandela Belleville ASTM 4.2 mm 12.7 mm Acero al carbono

10234877

Rango de precios
1,8091 € - 1,719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    274.0 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acero al carbono

10443859

Rango de precios
2,0661 € - 1,9626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    716.0 N
Arandela Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acero al carbono

10444139

Rango de precios
2,9205 € - 2,7748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Altura de carga
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1793.0 N
Arandela Belleville ASTM 17.6 mm 34.9 mm Acero al carbono

10444177

Rango de precios
3,3052 € - 3,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    34.9 mm
  • Diámetro interior
    17.6 mm
  • Grosor
    1.7 mm
  • Altura de carga
    2.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2260.0 N
Arandela Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm Acero al carbono

10444214

Rango de precios
3,6904 € - 3,5056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1868.0 N
Arandela Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm Acero al carbono

10444238

Rango de precios
4,0746 € - 3,8712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    44.5 mm
  • Diámetro interior
    22.2 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1699.0 N