Menu Search

Spring Washers

En stock

Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0162 € - 0,0171 € 3217 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0155 € - 0,0163 € 10518 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0405 € - 0,0427 € 2672 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0214 € - 0,0225 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0223 € - 0,0235 € 2270 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
10,4532 € - 11,0033 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
10423127 2,0711 € - 2,1806 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
2,6133 € - 2,7508 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
2,5435 € - 2,6778 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
2,8772 € - 3,029 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
3,5865 € - 3,7747 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
4,0588 € - 4,2724 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
4,7538 € - 5,0039 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
7,5337 € - 7,9309 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
23,7695 € - 25,0209 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
11,4682 € - 12,0717 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
10634684 7,4787 € - 7,8722 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
5,4768 € - 5,765 € 15 En stock
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
4,5729 € - 4,814 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
14,4285 € - 15,188 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
  • de 7
Arandela abierta 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acero

10240045

Rango de precios
0,0171 € - 0,0162 €

Niveles de existencias
3217 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acero

10240038

Rango de precios
0,0163 € - 0,0155 €

Niveles de existencias
10518 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    5.6 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acero

10240076

Rango de precios
0,0427 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acero

10240052

Rango de precios
0,0225 € - 0,0214 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acero

10240069

Rango de precios
0,0235 € - 0,0223 €

Niveles de existencias
2270 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acero inoxidable

10641040

Rango de precios
11,0033 € - 10,4532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Grosor
    1.7 mm
  • Altura de carga
    2.5 mm
  • Carga en posición plana
    3825.0 N
Arandela Belleville AMS 5.6 mm 11.1 mm Acero inoxidable

10423127

Rango de precios
2,1806 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Altura de carga
    0.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    151.20 N
Arandela Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acero inoxidable

10444276

Rango de precios
2,7508 € - 2,6133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    716.0 N
Arandela Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Acero inoxidable

10444313

Rango de precios
2,6778 € - 2,5435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Altura de carga
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    414.0 N
Arandela Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Acero inoxidable

10444351

Rango de precios
3,029 € - 2,8772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    507.0 N
Arandela Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Acero inoxidable

10444399

Rango de precios
3,7747 € - 3,5865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    943.0 N
Arandela Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm Acero inoxidable

10444443

Rango de precios
4,2724 € - 4,0588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Altura de carga
    1.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    867.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Acero inoxidable

10641088

Rango de precios
5,0039 € - 4,7538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Altura de carga
    2.1 mm
  • Carga en posición plana
    3443.0 N
Arandela Belleville 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Acero inoxidable

10641033

Rango de precios
7,9309 € - 7,5337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    44.5 mm
  • Diámetro interior
    22.2 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Carga en posición plana
    2891.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Acero inoxidable

10641934

Rango de precios
25,0209 € - 23,7695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Altura de carga
    3.1 mm
  • Carga en posición plana
    9519.0 N
Arandela Belleville 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N Acero inoxidable

10641071

Rango de precios
12,0717 € - 11,4682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    2.3 mm
  • Altura de carga
    2.5 mm
  • Carga en posición plana
    8514.0 N
Arandela Belleville 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Acero inoxidable

10634684

Rango de precios
7,8722 € - 7,4787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Carga en posición plana
    3986.0 N
Arandela Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm Acero inoxidable

10234884

Rango de precios
5,765 € - 5,4768 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1072.0 N
Arandela Belleville AMS 9.7 mm 28.6 mm Acero inoxidable

10444429

Rango de precios
4,814 € - 4,5729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Altura de carga
    1.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1128.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Acero inoxidable

10634691

Rango de precios
15,188 € - 14,4285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    2.7 mm
  • Altura de carga
    3.1 mm
  • Carga en posición plana
    12602.0 N