Menu Search

Spring Washers

En stock

Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,056 € - 0,1239 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0151 € - 0,0159 € 10518 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0158 € - 0,0166 € 3217 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0217 € - 0,0229 € 2270 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0208 € - 0,0219 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0395 € - 0,0416 € 2672 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
2,2201 € - 2,3365 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
2,4364 € - 2,5641 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
3,1265 € - 3,2908 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
3,6271 € - 3,8182 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
4,466 € - 4,7014 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
4,5752 € - 4,8157 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
7,3902 € - 7,7785 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
16,7967 € - 17,6804 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
12,4521 € - 13,1077 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
17,1216 € - 18,0229 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
6,4153 € - 6,7531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
1,976 € - 2,08 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,1521 € - 2,2649 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
11,9377 € - 12,5665 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
  • de 7
Arandela abierta 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acetato

10218266

Rango de precios
0,1239 € - 0,056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acero

10240038

Rango de precios
0,0159 € - 0,0151 €

Niveles de existencias
10518 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    5.6 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acero

10240045

Rango de precios
0,0166 € - 0,0158 €

Niveles de existencias
3217 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acero

10240069

Rango de precios
0,0229 € - 0,0217 €

Niveles de existencias
2270 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acero

10240052

Rango de precios
0,0219 € - 0,0208 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acero

10240076

Rango de precios
0,0416 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Acero inoxidable

10444283

Rango de precios
2,3365 € - 2,2201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    262.0 N
Arandela Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Acero inoxidable

10444320

Rango de precios
2,5641 € - 2,4364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    627.0 N
Arandela Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Acero inoxidable

10444368

Rango de precios
3,2908 € - 3,1265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1018.0 N
Arandela Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Acero inoxidable

10444405

Rango de precios
3,8182 € - 3,6271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Altura de carga
    1.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1286.0 N
Arandela Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acero inoxidable

10444436

Rango de precios
4,7014 € - 4,466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Diámetro interior
    14.4 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Altura de carga
    1.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1530.0 N
Arandela Belleville AMS 17.6 mm 34.9 mm Acero inoxidable

10444450

Rango de precios
4,8157 € - 4,5752 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    34.9 mm
  • Diámetro interior
    17.6 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1001.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Acero inoxidable

10641972

Rango de precios
7,7785 € - 7,3902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Altura de carga
    2.3 mm
  • Carga en posición plana
    5249.0 N
Arandela Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Acero inoxidable

10633908

Rango de precios
17,6804 € - 16,7967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    47.6 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Altura de carga
    2.7 mm
  • Carga en posición plana
    5867.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Acero al carbono

10639184

Rango de precios
13,1077 € - 12,4521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    3.8 mm
  • Altura de carga
    4.3 mm
  • Carga en posición plana
    19105.0 N
Arandela Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Acero al carbono

10639269

Rango de precios
18,0229 € - 17,1216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    63.5 mm
  • Diámetro interior
    31.8 mm
  • Grosor
    4.4 mm
  • Altura de carga
    5.0 mm
  • Carga en posición plana
    31800.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Acero al carbono

10642863

Rango de precios
6,7531 € - 6,4153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Altura de carga
    3.1 mm
  • Carga en posición plana
    9519.0 N
Arandela Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acero inoxidable

10444252

Rango de precios
2,08 € - 1,976 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    245.0 N
Arandela Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Acero inoxidable

10444290

Rango de precios
2,2649 € - 2,1521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Altura de carga
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    547.0 N
Arandela Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Acero al carbono

10633564

Rango de precios
12,5665 € - 11,9377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    76.2 mm
  • Diámetro interior
    38.1 mm
  • Grosor
    2.4 mm
  • Altura de carga
    3.6 mm
  • Carga en posición plana
    7251.0 N