Menu Search

Spring Washers

En stock

Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0419 € - 0,0517 € 770 En stock
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,1123 € - 0,1387 € 374 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,1144 € - 0,1413 € 29996 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,0318 € - 0,0392 € 49575 En stock
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,0569 € - 0,0702 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0278 € - 0,0343 € 1901 En stock
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0368 € - 0,0455 € 2000 En stock
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0551 € - 0,068 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,0155 € - 0,0163 € 10518 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0214 € - 0,0225 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0162 € - 0,0171 € 3217 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0223 € - 0,0235 € 2270 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0405 € - 0,0427 € 2672 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
4,5041 € - 4,7405 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
47.6 mm
1.5 mm
5,0737 € - 5,3408 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
6,5885 € - 6,9355 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
12,7883 € - 13,4616 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
3,2109 € - 3,3797 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
3,725 € - 3,9213 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
4,5866 € - 4,8283 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
  • de 7
Arandela abierta 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetato

10218303

Rango de precios
0,0517 € - 0,0419 €

Niveles de existencias
770 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    11.4 mm
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetato

10218341

Rango de precios
0,1387 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
374 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    21.5 mm
  • Diámetro interior
    11.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetato

10218334

Rango de precios
0,1413 € - 0,1144 €

Niveles de existencias
29996 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    21.5 mm
  • Diámetro interior
    11.5 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetato

10218297

Rango de precios
0,0392 € - 0,0318 €

Niveles de existencias
49575 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    10.6 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetato

10218310

Rango de precios
0,0702 € - 0,0569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    14.4 mm
  • Diámetro interior
    6.7 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetato

10218273

Rango de precios
0,0343 € - 0,0278 €

Niveles de existencias
1901 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetato

10218280

Rango de precios
0,0455 € - 0,0368 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.3 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetato

10218327

Rango de precios
0,068 € - 0,0551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    16.8 mm
  • Diámetro interior
    8.3 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acero

10240038

Rango de precios
0,0163 € - 0,0155 €

Niveles de existencias
10518 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    5.6 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acero

10240052

Rango de precios
0,0225 € - 0,0214 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acero

10240045

Rango de precios
0,0171 € - 0,0162 €

Niveles de existencias
3217 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acero

10240069

Rango de precios
0,0235 € - 0,0223 €

Niveles de existencias
2270 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acero

10240076

Rango de precios
0,0427 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela Belleville ASTM 16.0 mm 47.6 mm Acero al carbono

10444245

Rango de precios
4,7405 € - 4,5041 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    47.6 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1481.0 N
Arandela Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Acero al carbono

10639160

Rango de precios
5,3408 € - 5,0737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    47.6 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Altura de carga
    2.7 mm
  • Carga en posición plana
    5867.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Acero al carbono

10642863

Rango de precios
6,9355 € - 6,5885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Altura de carga
    3.1 mm
  • Carga en posición plana
    9519.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Acero al carbono

10639184

Rango de precios
13,4616 € - 12,7883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    3.8 mm
  • Altura de carga
    4.3 mm
  • Carga en posición plana
    19105.0 N
Arandela Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Acero inoxidable

10444368

Rango de precios
3,3797 € - 3,2109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1018.0 N
Arandela Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Acero inoxidable

10444405

Rango de precios
3,9213 € - 3,725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Altura de carga
    1.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1286.0 N
Arandela Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acero inoxidable

10444436

Rango de precios
4,8283 € - 4,5866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Diámetro interior
    14.4 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Altura de carga
    1.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1530.0 N