Menu Search

Spring Washers

En stock

Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0318 € - 0,0392 € 49575 En stock
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,1144 € - 0,1413 € 29996 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,0419 € - 0,0517 € 770 En stock
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,1123 € - 0,1387 € 374 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,0368 € - 0,0455 € 2000 En stock
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0569 € - 0,0702 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0551 € - 0,068 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,0278 € - 0,0343 € 1901 En stock
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0162 € - 0,0171 € 3217 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0155 € - 0,0163 € 10518 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0214 € - 0,0225 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0405 € - 0,0427 € 2672 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0223 € - 0,0235 € 2270 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
7,8394 € - 8,2525 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
3,4749 € - 3,6579 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
8,6877 € - 9,1452 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
50.8 mm
3.6 mm
8,6597 € - 9,1156 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
57.2 mm
2.6 mm
9,6329 € - 10,1401 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
57.2 mm
2.8 mm
7,8256 € - 8,2382 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
3,9757 € - 4,1846 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
  • de 7
Arandela abierta 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetato

10218297

Rango de precios
0,0392 € - 0,0318 €

Niveles de existencias
49575 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    10.6 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetato

10218334

Rango de precios
0,1413 € - 0,1144 €

Niveles de existencias
29996 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    21.5 mm
  • Diámetro interior
    11.5 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetato

10218303

Rango de precios
0,0517 € - 0,0419 €

Niveles de existencias
770 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    11.4 mm
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetato

10218341

Rango de precios
0,1387 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
374 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    21.5 mm
  • Diámetro interior
    11.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetato

10218280

Rango de precios
0,0455 € - 0,0368 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.3 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetato

10218310

Rango de precios
0,0702 € - 0,0569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    14.4 mm
  • Diámetro interior
    6.7 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetato

10218327

Rango de precios
0,068 € - 0,0551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    16.8 mm
  • Diámetro interior
    8.3 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetato

10218273

Rango de precios
0,0343 € - 0,0278 €

Niveles de existencias
1901 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acero

10240045

Rango de precios
0,0171 € - 0,0162 €

Niveles de existencias
3217 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acero

10240038

Rango de precios
0,0163 € - 0,0155 €

Niveles de existencias
10518 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    5.6 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acero

10240052

Rango de precios
0,0225 € - 0,0214 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acero

10240076

Rango de precios
0,0427 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acero

10240069

Rango de precios
0,0235 € - 0,0223 €

Niveles de existencias
2270 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela Belleville 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Acero al carbono

10628881

Rango de precios
8,2525 € - 7,8394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    47.6 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Altura de carga
    3.6 mm
  • Carga en posición plana
    13812.0 N
Arandela Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm Acero al carbono

10444221

Rango de precios
3,6579 € - 3,4749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Altura de carga
    2.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2513.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Acero al carbono

10629628

Rango de precios
9,1452 € - 8,6877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Grosor
    3.6 mm
  • Altura de carga
    4.1 mm
  • Carga en posición plana
    21458.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Acero al carbono

10639177

Rango de precios
9,1156 € - 8,6597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    2.6 mm
  • Altura de carga
    3.2 mm
  • Carga en posición plana
    8105.0 N
Arandela Belleville 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Acero al carbono

10642825

Rango de precios
10,1401 € - 9,6329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Diámetro interior
    28.6 mm
  • Grosor
    2.8 mm
  • Altura de carga
    3.5 mm
  • Carga en posición plana
    12366.0 N
Arandela Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Acero al carbono

10639221

Rango de precios
8,2382 € - 7,8256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    63.5 mm
  • Diámetro interior
    31.8 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Altura de carga
    3.1 mm
  • Carga en posición plana
    5605.0 N
Arandela Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm Acero al carbono

10444238

Rango de precios
4,1846 € - 3,9757 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    44.5 mm
  • Diámetro interior
    22.2 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1699.0 N