Menu Search

Arandela abierta 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acetato

Spring Washer can be used individually in parallel, series or parallel series for a wide range of deflection and load carrying applications. Possesses electrical and thermal insulation properties and corrosion resistance. Made of acetal and RoHs3 rated.
Referencia de Essentra:

10218266

Número de pieza del fabricante:

17SPRINGW100

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 999 0,1273 €
1000 - 4999 0,0606 €
5000 + 0,0575 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

0,13 €

1 x 0,1273 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior 8.0 mm
Diámetro interior 3.9 mm
Grosor 0.7 mm
Material Acetato

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros