Menu Search

Spiralguard FRAS 65.0 mm 90.0 mm 6.0 mm PEAD Negro

Referencia de Essentra:

10170649

Número de pieza del fabricante:

SGX-75FRAS

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 706,3019 €
5 + 670,9832 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

706,30 €

1 x 706,3019 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 61.0
C 6.0 mm
Color Negro
Material completo Polietileno de alta densidad
Especificaciones ISO 6805
Referencia ISO
Referencia NSW
Características especiales (todas) Resistente a la abrasión, resistente a rayos UV, retardante al fuego, antiestático
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros