Menu Search

Spiralguard FRAS 33.0 mm 44.0 mm 4.2 mm PEAD Negro

Referencia de Essentra:

10170618

Número de pieza del fabricante:

SGX-40FRAS

8 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 325,789 €
5 + 309,5047 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

325,79 €

1 x 325,789 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 30.5
C 4.3 mm
Color Negro
Material completo Polietileno de alta densidad
Especificaciones ISO 6805
Referencia NSW
Referencia ISO
Características especiales (todas) Resistente a la abrasión, resistente a rayos UV, retardante al fuego, antiestático
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros