Menu Search

Spiralguard FRAS 22.0 mm 28.0 mm 2.7 mm PEAD Negro

Referencia de Essentra:

10170588

Número de pieza del fabricante:

SGX-25FRAS

1 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 136,4235 €
5 + 129,6049 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

136,42 €

1 x 136,4235 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 19.0
C 2.8 mm
Color Negro
Material completo Polietileno de alta densidad
Especificaciones ISO 6805
Referencia NSW
Referencia ISO
Características especiales (todas) Resistente a la abrasión, resistente a rayos UV, retardante al fuego, antiestático
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros