Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.
Código De La Serie: SR2749
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Diámetro del orificio B | Rango A de grosor del panel | Rango B de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3069 € - 0,3317 € | 4942 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2106 € - 0,234 € | 19058 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1396 € - 0,1695 € | 200 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2499 € - 0,285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1426 € - 0,1584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10023921 | 0,1263 € - 0,1403 € | 29000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,2005 € - 0,2111 € | 91714 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1559 € - 0,1641 € | 39945 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,182 € - 0,4024 € | 4000 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1601 € - 0,1976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2119 € - 0,2411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2585 € - 0,2721 € | 900 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2221 € - 0,2528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,3946 € - 0,4156 € | 3775 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4553 € - 0,4797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3581 € - 0,378 € | 6075 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4311 € - 0,4532 € | 6309 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1075 € - 0,1132 € | 15000 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2002 € - 0,228 € | 40 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar