Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1396 € - 0,1695 € 346 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,1265 € - 0,1317 € 32000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1544 € - 0,1711 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,10 € - 0,1041 € 50000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,10 € - 0,1041 € 3099 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1343 € - 0,1488 € 1000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
14.0 mm
0,11 € - 0,1145 € 9 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,1599 € - 0,1771 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1311 € - 0,1593 € 500 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
0,1601 € - 0,1976 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1396 € - 0,1695 € 3000 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
0,1396 € - 0,1695 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,1396 € - 0,1695 € 996 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,11 € - 0,1145 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1265 € - 0,1317 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,11 € - 0,1145 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
0,139 € - 0,154 € 22590 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
0,1544 € - 0,1711 € 1000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,10 € - 0,1041 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,10 € - 0,1041 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022955

Rango de precios
0,1695 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
346 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023112

Rango de precios
0,1317 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
32000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023150

Rango de precios
0,1711 € - 0,1544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023396

Rango de precios
0,1041 € - 0,10 €

Niveles de existencias
50000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023105

Rango de precios
0,1041 € - 0,10 €

Niveles de existencias
3099 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023143

Rango de precios
0,1488 € - 0,1343 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023181

Rango de precios
0,1145 € - 0,11 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023174

Rango de precios
0,1771 € - 0,1599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022917

Rango de precios
0,1593 € - 0,1311 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001929

Rango de precios
0,1976 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022948

Rango de precios
0,1695 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022924

Rango de precios
0,1695 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022962

Rango de precios
0,1695 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023310

Rango de precios
0,1145 € - 0,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023358

Rango de precios
0,1317 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023129

Rango de precios
0,1145 € - 0,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023167

Rango de precios
0,154 € - 0,139 €

Niveles de existencias
22590 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023211

Rango de precios
0,1711 € - 0,1544 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023259

Rango de precios
0,1041 € - 0,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023297

Rango de precios
0,1041 € - 0,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm