Menu Search

Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Negro

Referencia de Essentra:

10023815

Número de pieza del fabricante:

RLCBSRE-4-01BK

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1695 €
5000 - 9999 0,1549 €
10000 - 19999 0,1476 €
20000 + 0,1396 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

169,50 €

1000 x 0,1695 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con bloqueo a presión
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Altura del cabezal de cierre A 10.3 mm
Altura de cabezal de cierre B 1.8 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 1.5 - 1.7 mm
Longitud del espaciador 6.4 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros