10022986
RLCBSB-12-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1695 € |
| 5000 - 9999 | 0,1549 € |
| 10000 - 19999 | 0,1476 € |
| 20000 + | 0,1396 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Diámetro del orificio A | 5.0 mm |
| Diámetro del orificio A | 0.197 in |
| Rango A de grosor del panel | 1.0 mm |
| Rango A de grosor del panel | 0.039 in |
| Rango B de grosor del panel | 0.5 - 1.0 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.02 - 0.039 in |
| Longitud del espaciador | 12.0 mm |
| Longitud del espaciador | 0.472 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar