Menu Search

Separador de bloqueo inverso 11.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 11.0 mm | 0.433 in
Referencia de Essentra:

10151761

Número de pieza del fabricante:

CBRLDS335A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,3656 €
1000 - 4999 0,1741 €
5000 + 0,1653 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

36,56 €

100 x 0,3656 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Snap Lock
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con bloqueo a presión
Diámetro del orificio A 3.0 mm
Altura del cabezal de cierre A 2.8 mm
Altura de cabezal de cierre B 2.0 mm
Rango A de grosor del panel 1.2 - 1.7 mm
Rango B de grosor del panel 0.1 - 1.2 mm
Longitud del espaciador 11.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros